24670.0280 - Pomelli a stella
DIN 6336 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24670.0280
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 161 g
Pomelli a stella

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24670.0280
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.