24640.0263 - Pomelli a croce
DIN 6335 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24640.0263
Documenti
Pomelli a croce
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 66 g
Pomelli a croce

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24640.0263
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.