24620.0350 - Pomelli a croce
DIN 6335 in ghisa grigia

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Burattati o sabbiati.

Questo articolo 24620.0350 - Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa grigia / Con foro filettato passante, forma D (d1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 in ghisa grigia (EH 24620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24620.0350
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 97 g
  • t2: 16 mm
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, lucida

Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24620.0350
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.