24330.0270 - Manovelle
DIN 468 a gomito con quadro DIN 79

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Questo articolo 24330.0270 - Manovelle DIN 468 a gomito con quadro DIN 79 / Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98 (l: 250 mm, s H11: 22 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­no­vel­le DIN 468 a gomito con quadro DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sio­ne
l [mm]
s - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0270
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 32 mm
  • Peso: 1466 g
Manovelle

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

  • Ghisa sferoidale, plastificata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24330.0270
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.