24441.1725 - Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
con vite, acciaio inossidabile

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

Questo articolo 24441.1725 - Leve di serraggio piatte a ripresa piatte con vite, acciaio inossidabile / (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 32 mm) è una variante del gruppo di articoli Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te con vite, acciaio inossidabile (EH 24441.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.1725
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 442 g
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio inox 1.4305

Vite

  • Acciaio inox 1.4305

Copertura

  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24441.1725
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.