24390.0324 - Impugnature a ripresa
con mozzo inox, foro filettato

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Questo articolo 24390.0324 - Impugnature a ripresa con mozzo inox, foro filettato / (d1: 18 mm, d2: M8) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con mozzo inox, foro filettato (EH 24390.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Article-No.:
24390.0324
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Peso: 67 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Perno filettato

  • Acciaio inox 1.4305

Mozzo

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24390.0324
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.