24470.0506 - Dadi esagonali
saldate

Versione più conveniente rispetto alla DIN 99

Questo articolo 24470.0506 - Dadi esagonali saldate / (l1: 63 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi esa­go­na­li saldate (EH 24470.)

Ma­te­ria­le
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
24470.0506
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Peso: 39 g
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24470.0506
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.