24470.0708 - Dadi esagonali
saldate, doppia leva

Consente l'utilizzo con due mani.

Questo articolo 24470.0708 - Dadi esagonali saldate, doppia leva / (l: ~ 59,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi esa­go­na­li saldate, doppia leva (EH 24470.)

Ma­te­ria­le
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
24470.0708
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 116 g
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24470.0708
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.