24790.0336 - Viti con ghiera a colletto
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.

A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

Questo articolo 24790.0336 - Viti con ghiera a colletto DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghie­ra a col­let­to DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24790.0336
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 28 g
Viti con ghiera a colletto

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24790.0336
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.