24790.0156 - Viti con ghiera a colletto
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.

A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

Questo articolo 24790.0156 - Viti con ghiera a colletto DIN 464 / (d1: M8, l: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghie­ra a col­let­to DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24790.0156
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 56 g
Viti con ghiera a colletto

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24790.0156
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.