Cerniere con frizione regolabile

EH 25160.

Le cerniere sono caratterizzate dalla loro costruzione compatta e stabile e dalla possibilità di regolazione della frizione. Il design garantisce che la cerniera non giochi (sia radialmente che assialmente).

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Co­lo­re
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
2,4 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
25160.0400
CAD
Documenti
Cerniere
  • argento
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 2,4 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 1,2 kN
  • Carico Carico F3 max.: 1,5 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 0,5 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 2 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Cerniere
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
3,2 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
25160.0405
CAD
Documenti
Cerniere
  • argento
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 3,2 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 1,6 kN
  • Carico Carico F3 max.: 2 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 0,75 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 4 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Cerniere
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
4,5 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
6,5 Nm
Article-No.:
25160.0410
CAD
Documenti
Cerniere
  • argento
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 4,5 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 2 kN
  • Carico Carico F3 max.: 2,4 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 1,5 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 6,5 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Cerniere
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
2,4 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
25160.0500
CAD
Documenti
Cerniere
  • nero
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 2,4 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 1,2 kN
  • Carico Carico F3 max.: 1,5 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 0,5 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 2 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Cerniere
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
3,2 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
25160.0505
CAD
Documenti
Cerniere
  • nero
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 3,2 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 1,6 kN
  • Carico Carico F3 max.: 2 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 0,75 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 4 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Cerniere
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Ca­ri­co Ca­pa­ci­tà di ca­ri­co ra­dia­le F1 max. [kN]:
4,5 kN
Perno Cop­pia di at­tri­to [Nm]:
6,5 Nm
Article-No.:
25160.0510
CAD
Documenti
Cerniere
  • nero
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico Capacità di carico radiale F1 max.: 4,5 kN
  • Carico Capacità di carico assiale F2 max.: 2 kN
  • Carico Carico F3 max.: 2,4 kN
  • Perno Coppia di serraggio max.: 1,5 Nm
  • Perno Coppia di attrito: 6,5 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Cono di attrito

  • Plastica POM

Corpo

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Perno

  • Acciaio, zincato e passivato

Dado

  • Acciaio, zincato e passivato

Assemblaggio

Installazione della cerniera sul componente. La facilità di rotazione della cerniera può quindi essere regolata stringendo o allentando il perno della cerniera. Ciò consente di applicare una forza frenante costante in tutto il campo di rotazione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25160. Cerniere – con frizione regolabile
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.