25150.0276 - Antivibranti gomma-metallo
cilindrici

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

Questo articolo 25150.0276 - Antivibranti gomma-metallo cilindrici / Con vite, su entrambi i lati (d1 ±1,5: 75 mm, l1 ±1,5: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo cilindrici (EH 25150.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0276
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 450 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 410 g
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25150.0276
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.