25070.0020 - Anelli di posizionamento
con attacco per sensore

Predisposti per il fissaggio di sensori o interruttori, gli anelli hanno impiego universale e possono essere utilizzati, fra l'altro, come finecorsa su aste di cilindri.

Anelli di posizionamento in acciaio inox con elevata forza di serraggio.

Questo articolo 25070.0020 - Anelli di posizionamento con attacco per sensore / Tagliata (d1 H8: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Anel­li di po­si­zio­na­men­to con attacco per sensore (EH 25070.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0020
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 144 g
Anelli di posizionamento

Materiale

Vite

  • acciaio inox

Anello

  • Acciaio inox 1.4021
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25070.0020
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Anelli di posizionamento
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.