22980.0412 - Tiranti a occhiello
DIN 444 Forma B

Tiranti a occhiello simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Questo articolo 22980.0412 - Tiranti a occhiello DIN 444 Forma B / (d1: M6, l: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Ti­ran­ti a oc­chiel­lo DIN 444 Forma B (EH 22980.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0412
Documenti
Tiranti a occhiello
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 9,5 g
Tiranti a occhiello

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22980.0412
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.