22750.0042 - Sfere portanti
con alloggiamento in lamiera

Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.

I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.

Dalla grandezza d1 = 36 dispongono di una guarnizione in feltro lubrificata per la protezione dallo sporco.

Questo articolo 22750.0042 - Sfere portanti con alloggiamento in lamiera / Tutte le parti inox (d1 ±0,055: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Sfere por­tan­ti con alloggiamento in lamiera (EH 22750.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tutte le parti inox
d1 [mm]:
18 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
12 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
180 N
Article-No.:
22750.0042 2)
Documenti
Sfere portanti
  • Tutte le parti inox
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Foro di ricezione D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • Figura portante dinamina C: 180 N
  • Peso: 17 g
Sfere portanti

Materiale

Coperchio

  • acciaio inox

Sede

  • acciaio inox

Sfera

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22750.0042
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di montaggio sfere portanti (EH22750.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.