Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.
I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.
Dalla grandezza d1 = 36 dispongono di una guarnizione in feltro lubrificata per la protezione dallo sporco.
Questo articolo 22750.0036 - Sfere portanti con alloggiamento in lamiera / Tutte le parti zincate; sfera inox (d1 ±0,095: 62 mm) è una variante del gruppo di articoli Sfere portanti con alloggiamento in lamiera (EH 22750.)
1) Valore di riferimento per lamiera di acciaio 2mm / di alluminio 5 mm (fissaggio forzato)
2) senza guarnizione in feltro
Coperchio
Sede
Sfera
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti