22051.0705 - Posizionatore
con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La corsa della sfera riduce al minimo l'usura sulla controparte, questo si traduce anche in un comportamento di bloccaggio positivo dipendentemente dal pezzo utilizzato.

Un altro vantaggio della sfera in ceramica mobile è l'isolamento elettrico.

Caratteristiche della sfera di ceramica:

  • Altamente resistente agli urti
  • Resistente all'abrasione
  • Antimagnetico
  • Isolamento elettrico

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Questo articolo 22051.0705 - Posizionatore con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4 / Spinta maggiorata (d1: M5) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4 (EH 22051.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 [N]
Spin­ta1) - F2 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
10 N
Spin­ta1) F2 [N]:
14 N
Article-No.:
22051.0705
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: 10 N
  • Spinta1) F2: 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox A4

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Ceramica

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22051.0705
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.