22020.0140 - Locators
with bore hole, for spring plungers

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These locators with bore hole have 90° notches on all four side surfaces (2x horizontal and 2x vertical to the mounting direction). Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

Questo articolo 22020.0140 - Locators with bore hole, for spring plungers / (b2 ±0,1: 4,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Locators with bore hole, for spring plungers (EH 22020.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H12 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
6,0 mm 6,5 mm
Article-No.:
22020.0140
Documenti
Locators
  • b2 ±0,1: 4,5 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 6,0 mm 6,5 mm
  • a: 1 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • Per viti DIN 912: M4
  • Peso: 11 g
Locators

Materiale

  • Acciaio sinterizzato, cementato e temperato

Assemblaggio

We recommend spring plungers with reinforced or heavy spring load. Please consider the insertion depth of the ball (dimension a) into the locator during installation.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22020.0140
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.