22020.0040 - Locators
smooth, for spring plungers

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

Questo articolo 22020.0040 - Locators smooth, for spring plungers / (d1 p6: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Locators smooth, for spring plungers (EH 22020)

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 p6 [mm]:
10 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
4,5 mm
d4 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22020.0040
Documenti
Locators
  • d1 p6: 10 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • d4: 6 mm
  • a: 1 mm
  • l1 ±0,05: 12 mm
  • l2: 2 mm
  • Peso: 7 g
Locators

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22020.0040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.