22170.0510 - Spring Push Plunger
con flangia di montaggio orizzontale

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

Questo articolo 22170.0510 - Spring Push Plunger con flangia di montaggio orizzontale / plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) è una variante del gruppo di articoli Spring Push Plun­gers con flangia di montaggio orizzontale (EH 22170.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
d1 [mm]
Spin­ta1) - F1 [N]
Spin­ta1) - F2 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Ver­sio­ne:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Fig.:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
8 N
Spin­ta1) F2 [N]:
19 N
Article-No.:
22170.0510
Documenti
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Incavo esalobulare: 20
  • Spinta1) F1: 8 N
  • Spinta1) F2: 19 N
  • Peso: 32 g
Spring Push Plunger

Materiale

Corpo

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Spintore

  • Termoplastica POM, nera

Molla

  • Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22170.0510
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.