Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.
Questo articolo 22150.1352 - Posizionatore laterale filettati, senza guarnizione, con foro filettato / Spinta maggiorata (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Spinta F max.1: ~ 200 N) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori laterali filettati, senza guarnizione, con foro filettato (EH 22150.)
Corpo
Rondella filettata
Molla
Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.
Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = corsa,
z = diametro perno di riferimento
Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s
Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti