2B150.0325 - Posizionatore laterale
con molla elastica e puntale - POLLICI

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Questo articolo 2B150.0325 - Posizionatore laterale con molla elastica e puntale - POLLICI / Spinta ridotta (d1: 7/16 in, d2: 0,236 in, Spinta F max.1: ~ 4,4 lb) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li con molla elastica e puntale - POLLICI (EH 2B150.)

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [in]
d2 [in]
Spin­ta F - max.1) ~ [lb]
Corsa s [in]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Corsa s [in]:
0,02 in
Article-No.:
2B150.0325
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/Spinta ridotta
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Spinta F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Corsa s: 0,02 in
  • Foro di ricezione D H8: 0,438 in
  • x2): 0,098 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 212 °F
  • Peso: 0,121 oz
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g

Materiale

Corpo

  • Alluminio AI

Molla

  • Plastica

Puntale

  • acciaio inox

Caratteristiche

Forza ridotta = corpo blu

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B150.0325
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.