22591.0212 - Snodo filettato

Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta.

Design compatto per azioni di livellamento semplici, attuabili sia con una chiave piatta che con una chiave esagonale a brugola.

Questo articolo 22591.0212 - Snodo filettato / acciaio inox (d1: M24, d2: M12) è una variante del gruppo di articoli Snodi fi­let­ta­ti (EH 22591.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Article-No.:
22591.0212
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Peso: 82 g
Snodo filettato

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Snodo sferico

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Gli snodi filettati possono essere sottoposti esclusivamente a carico statico.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22591.0212
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.