22591.0016 - Snodo filettato

Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta.

Design compatto per azioni di livellamento semplici, attuabili sia con una chiave piatta che con una chiave esagonale a brugola.

Questo articolo 22591.0016 - Snodo filettato / Acciaio (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) è una variante del gruppo di articoli Snodi fi­let­ta­ti (EH 22591.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Article-No.:
22591.0016
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Peso: 173 g
Snodo filettato

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito

Snodo sferico

  • Acciaio bonificato, brunito

Note

Gli snodi filettati possono essere sottoposti esclusivamente a carico statico.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22591.0016
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.