La guarnizione impedisce la penetrazione di liquidi e sporco.La boccola è quindi particolarmente adatta per l'uso all'aperto.
Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilita' di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.
Questa versione è indicata per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie di sollevamento.
Resistenti alla corrosione.
Questo articolo 22350.1960 - Bussola di posizionamento piana per perni di sollevamento / (d1 H11: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, Per lunghezza nominale: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Bussole di posizionamento piana per perni di sollevamento (EH 22350.)
Bussola
O-ring
Molla
Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.
Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.
La boccola può essere facilmente installata con l'attrezzo opzionale di montaggio.
E' compatibile con fori ciechi.
Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti