Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Gli otturatori con flangia di montaggio consentono di monitorare la posizione di indicizzazione del puntale. Quando si attiva, il sensore si attiva già dopo 2/3 della distanza di indicizzazione l2. Oltre al segnale elettronico, lo stato di commutazione viene indicato direttamente sul sensore tramite un LED.
Questo articolo 22123.0106 - Otturatori con sensore / Con pomello, con arresto (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori con sensore (EH 22123.)
Corpo
Puntale
Pomello
Cavo
Magnete
Sensore
Dado
Pomello non smontabile.
Il sensore separato incluso e la clip del sensore possono essere montati con la chiave a brugola inclusa. La direzione di derivazione del cavo del sensore può essere determinata individualmente. 1. Spingere il sensore sul lato della clip del sensore. 2. Serrare la vite esagonale interna del sensore con una forza manuale leggera (max. 0,1 Nm). 3. Agganciare la clip del sensore nella scanalatura anulare dello stantuffo indice in qualsiasi posizione. 4. Ruotando la clip del sensore, è possibile regolare la direzione di derivazione del cavo del sensore. Nota: Per evitare interferenze, nessun campo magnetico dovrebbe agire sugli otturatori compatti.
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti