Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : 4 N
Spinta1) F2 : 12,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : 5 N
Spinta1) F2 : 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : 6 N
Spinta1) F2 : 25 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 62 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : 8,5 N
Spinta1) F2 : 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 105 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : 9,5 N
Spinta1) F2 : 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 106 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Spinta1) F1 : 11,5 N
Spinta1) F2 : 40 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 200 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Spinta1) F1 : 13 N
Spinta1) F2 : 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 296 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : 4 N
Spinta1) F2 : 12,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : 5 N
Spinta1) F2 : 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : 6 N
Spinta1) F2 : 25 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : 8,5 N
Spinta1) F2 : 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 112 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : 9,5 N
Spinta1) F2 : 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 117 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Spinta1) F1 : 11,5 N
Spinta1) F2 : 40 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 206 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Spinta1) F1 : 13 N
Spinta1) F2 : 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
Peso: 313 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Puntale
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Cavo
Magnete
Sensore
Plastica PA 6, nero, opaco
Dado
Acciaio inox A2 (ISO 8675)
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Il sensore separato incluso e la clip del sensore possono essere montati con la chiave a brugola inclusa. La direzione di derivazione del cavo del sensore può essere determinata individualmente. 1. Spingere il sensore sul lato della clip del sensore. 2. Serrare la vite esagonale interna del sensore con una forza manuale leggera (max. 0,1 Nm). 3. Agganciare la clip del sensore nella scanalatura anulare dello stantuffo indice in qualsiasi posizione. 4. Ruotando la clip del sensore, è possibile regolare la direzione di derivazione del cavo del sensore. Nota: Per evitare interferenze, nessun campo magnetico dovrebbe agire sugli otturatori compatti.
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Otturatori con sensore - proprietà elettriche
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Quale tipo di connessione è disponibile?
Spina a 3 poli M8x1 (connessione a vite zigrinata liberamente girevole), con cavo PUR 0,5 m
Quale classe di protezione IP è disponibile?
P 67
Qual'è il consumo di energia?
≤ 8 mA
Com'è la frequenza di commutazione?
1,000 Hz
In quale intervallo di temperatura può essere utilizzato il sensore?
Da -25 °C fino a +75 °C
C'è una protezione da polarità (inversa)?
Sì
C'è una protezione da cortocircuito?
Sì
C'è un interruttore di soppressione degli impulsi?
Sì