22110.1215 - Otturatori Miniraster
Con flangia integrata

Especially suitable for screwing on thin-walled parts.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Questo articolo 22110.1215 - Otturatori Miniraster Con flangia integrata / Senza arresto (d1 h9: 5 mm, l2: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri Mi­ni­ra­ster Con flangia integrata (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.1215
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
Otturatori Miniraster

Materiale

Flangia

  • Zinco pressofuso, zincato

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.1215
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.