22390.0026 - Imbastitori
autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio

Gli imbastitori realizzati in titanio si distinguono per le seguenti caratteristiche positive del materiale:

  • Oltre il 40% di peso in meno rispetto alla variante in acciaio
  • La resistenza assoluta alla corrosione.

La versione realizzata in titanio viene utilizzata in costruzioni leggere, ambienti marittimi e impianti manifatturieri chimici.

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Profilo compatto con impugnatura sagomata

Questo articolo 22390.0026 - Imbastitori autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
23 kN
Article-No.:
22390.0026
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 23 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 400 °C
  • Peso: 8,8 g
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Titanio

Sfera

  • Ceramica

Molla

  • Lega resistente alla corrosione

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22390.0026
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Varianti aggiuntive di questo articolo


Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.