22400.0308 - Boccola di montaggio
con flangia, per imbastitori e perni rimovibili

Utilizzato per applicazioni in cui gli spessori sono sottili, ad esempio nella costruzione di veicoli, di apparecchiature, costruzione di container e l'industria aeronautica.

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori  EH 22340., EH 22350., EH 22370.,  EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.

La superficie di contatto della flangia garantisce una distribuzione ottimale della forza nei componenti con pareti sottili.

Resistenti alla corrosione.

Questo articolo 22400.0308 - Boccola di montaggio con flangia, per imbastitori e perni rimovibili / Con flangia ovale (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di mon­tag­gio con flangia, per imbastitori e perni rimovibili (EH 22400.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con flangia ovale
Fig.:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22400.0308
Documenti
Boccola di montaggio
  • Con flangia ovale – Fig. 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Peso: 9,8 g
Boccola di montaggio

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22400.0308
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.