Imbastitori filettati vengono utilizzati per il fissaggio, il bloccaggio, la regolazione, la sostituzione e il fissaggio rapido. Sbloccabile rapidamente e facilmente per connessioni ripetute di frequente.
Premendo il pulsante, i segmenti filettati si sbloccano e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso da un foro filettato. Non è necessario un lungo avvitamento a livello di tempistica.
Il perno di bloccaggio filettato è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche e vantaggi:
I vantaggi del cuscinetto assiale:
Questo articolo 22356.1306 - Imbastitori Filettati autobloccanti, con cuscinetto assiale / (d1: M12, l1: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori Filettati autobloccanti, con cuscinetto assiale (EH 22356.)
1) Azione media ottenuta tramite prove.
2) Valore medio ottenuto tramite prove.
3) Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141; i valori sono validi per applicazioni innestate (senza coppia applicata).
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Elemento filettato
cuscinetto assiale
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.
I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.
Può essere facilmente montato con cavo di fissaggio EH 22355.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti