22620.0080 - Pastiglie zigrinate tonde e quadrate
con riporto in metallo duro, zigrinato

Sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa.

Sono in grado di trasmettere alte forze di bloccaggio e elevati momenti torcenti, p. es. a pezzi fucinati o in ghisa.

Questo articolo 22620.0080 - Pastiglie zigrinate tonde e quadrate con riporto in metallo duro, zigrinato / Tondi (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Pa­sti­glie zi­gri­na­te tonde e qua­dra­te con riporto in metallo duro, zigrinato (EH 22620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tondi
Fig.:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Article-No.:
22620.0080
Documenti
Pastiglie zigrinate tonde e quadrate
  • Tondi – Fig. 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 23 g
Pastiglie zigrinate tonde e quadrate

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, brunito

Rinforzo

  • Riporto in metallo duro, brasato

Assemblaggio

L'esecuzione quadrata ne consente la disposizione affiancata per ottenere un'ampia superficie d'appoggio, in grado di sopportare alte forze di bloccaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22620.0080
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.