22630.0051 - Centraggi
DIN 6321

I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza, ma anche come appoggi o riferimenti nelle attrezzature.

I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.

La superficie di contatto dell'appoggio è senza testimone (figura 1).

Questo articolo 22630.0051 - Centraggi DIN 6321 / Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C (d1 g6: 20 mm, l1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Cen­trag­gi DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0051
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 55 g
Centraggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0051
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.