22760.0104 - Grani di bloccaggio
con puntale in ottone

Per fissare o bloccare assi filettati, alberi oppure pezzi dalla superficie deteriorabile.

Questo articolo 22760.0104 - Grani di bloccaggio con puntale in ottone / con puntale in ottone (d1: M10, l1: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Grani di bloc­cag­gio con puntale in ottone (EH 22760.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0104
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
Grani di bloccaggio

Materiale

Piattello

  • Ottone

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22760.0104
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.