22270.0045 - Disco di fermo

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Article-No.:
22270.0045
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 66 g
Disco di fermo

Materiale

  • Acciaio automatico, non temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22270.0045
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.