L’inserto in gomma SIMPLEX (serie 3202) con una durezza di circa 95 shore A è un inserto di media durezza. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, questo inserto nero offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Questo top seller è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D100mm e nella misura D60mm e D80mm con base d’appoggio (3202.2).
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica,pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione
Questo articolo 3202.040 - Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero (EH 3202.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.