Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di un manico extra corto. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra.
La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinazione di inserti in composizione di gomma/metallo morbido.
Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore sostituisce il classico martello di piombo.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità extra-corto ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion
Questo articolo 3029.282 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma, con base d’appoggio / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 80 mm, Versione manuale: extra corto) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Composizione in gomma, con base d'appoggio / metallo dolce; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità (EH 3029.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.