La serie SIMPLEX 3022 è dotata di inserti in composizione di gomma su entrambi i lati.
Questo inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è in assoluto un top seller. Ultra resistenza all’usura, ammortizzante e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
Halder ora ha sviluppato ulteriormente questo top seller: vantando una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera più ergonomica e confortevole per la schiena.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.
Il suo manico in hickory da 70cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati
Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.
Questo articolo 3022.281 - Mazza SIMPLEX Composizione di gomma con base d’appoggio / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX Composizione di gomma con base d’appoggio / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3022.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.