La serie SIMPLEX 3127 comprende la combinazione di inserti in composizione di gomma / superplastica.
L’inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L’inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d’impatto più potente rispetto all’inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Inoltre, rende la mazzuola, un attrezzo dal peso minimo e facile da trasportare.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Per ispezioni e perizie su alberi per picchiettare le aree sospette danneggiate
Ispettori e arboristi lo usano per picchiettare gli alberi in caso sospettino dei difetti; peso ridotto grazie alla sede in alluminio, uso versatile grazie agli inserti con differenti gradi di durezza.
Questo articolo 3127.030 - Mazzuola SIMPLEX con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Martello diagnostico SIMPLEX con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità (EH 3127.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.