3011.759 - Vite di ricambio
per sede per ascia da spacco SIMPLEX 

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
49,13 g
Article-No.:
3011.759
Vite di ricambio
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Peso: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3011.759
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.