3210.751 - Lama per ascia spaccalegna SIMPLEX
con nervature a cuneo

Questa lama d’ascia forgiata e temprata per l’ascia da spacco SIMPLEX è lucidata e rettificata a forme sferica. Ciò impedisce all’ascia di incastrarsi nel legno e preserva la sua azione di spaccatura.

Le nervature a cuneo ottimizzate aumentano l’azione di spacco e impediscono all’utensile di rimanere incastrato nel legno, rendendo questa versione ideale per spaccare il legno duro.

Il suo peso di 1,070 g rende l’ascia da spacco più pesante e contribuisce quindi a una grande azione di spacco. Il manicotto in plastica allegato consente di bloccare l’inserto da taglio nella sede SIMPLEX.

Questa lama per ascia può essere installata solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Lama per ascia da spacco SIMPLEX.
  • Lama d’acciaio forgiata a goccia con nervature a cuneo.
  • Ideale per spaccare legno duro.
  • Molato e lucidato.
  • Affilato sfericamente, non si incastrerà nel legno.
  • Il suo peso di 1,070 g rende l’ascia spaccalegna più pesante e fornisce una grande azione di spacco.
  • Può essere adattata, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Questo articolo 3210.751 - Lama per ascia spaccalegna SIMPLEX con nervature a cuneo / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Lama per ascia spac­ca­le­gna SIM­PLEX con nervature a cuneo (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Article-No.:
3210.751
Lama per ascia spaccalegna SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Peso: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Materiale

Inserto

  • Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato e temperato
  • Guaina di plastica compresa

Note

Sistema di fissaggio alla sede brevettato.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3210.751
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.