La serie 3408 di Halder offre percussori in una varietà di dimensioni che vanno da D20mm a D50mm.
I percussori sono, in effetti, mazzuole senza manico, che consentono all’utente di tenere la testa della mazza direttamente nella mano. Adatti per l’uso in situazioni in cui l’accessibilità limitata renderebbe impossibile lavorare con una mazzuola, sono anche ideali per applicare esattamente la quantità di forza d’impatto necessaria per colpire il pezzo con perfetta precisione e per lavorare con la minima forza.
Questi piccoli aiutanti sono dotati su entrambe le estremità di testine in nylon speciale antischeggiatura, molto resistenti all'usura e sostituibili.
Sono attrezzi antirimbalzo grazie al loro riempimento con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contato della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire la forza d’impatto con perfetta efficienza, consentendo di lavorare con un minore sforzo sulle articolazioni e a rumorosità ridotta.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3408.020 - Percussori anti-rimbalzo / (Ø: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Percussori anti-rimbalzo (EH 3408.)
Inserti
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.