3379.060 - Mazzuola BLACKCRAFT
con manico in acciaio a prova di rottura, rivestito in PUR ed ergonomico, impugnatura antiscivolo

La testa tubolare delle mazzuole BLACKCRAFT è riempita con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente si assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza.

Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole BLACKCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Il BLACKCRAFT è completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano. Oltre a mantenere la mazzuola priva di corrosione, questo rivestimento protegge i pezzi di lavorazione, previene graffi e scintille in caso di colpi errati e ha un ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni. Lo spesso strato di poliuretano sui lati di impatto garantisce una lunga durata.

Il BLACKCRAFT si distingue inoltre per il manico in tubo d’acciaio infrangibile e per l’impugnatura ergonomica e antiscivolo.

Questa versione è disponibile nelle misure che vanno da D40mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
  • Antirumore e delicato sulle articolazioni.
  • Completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano: nessuna corrosione, nessun graffio sul pezzo, nessuna scintilla in caso di urti accidentali, ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni.
  • Lunga durata grazie allo spesso rivestimento in poliuretano sui lati di impatto.
  • Manico in tubo d’acciaio ergonomico, antiscivolo e infrangibile.
  • Disponibile nelle misure da D40mm a D60mm.

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimuovere pneumatici bloccati, lavori di carrozzeria, rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di raddrizzamento, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili

Questo articolo 3379.060 - Mazzuola BLACKCRAFT con manico in acciaio a prova di rottura, rivestito in PUR ed ergonomico, impugnatura antiscivolo / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­la BLAC­K­CRAFT con manico in acciaio a prova di rottura, rivestito in PUR ed ergonomico, impugnatura antiscivolo (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1300 g
Article-No.:
3379.060
Mazzuola BLACKCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 315 mm x 120 mm x 60 mm
  • Peso: 1300 g
  • GTIN: 4030618301837
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3379.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.