3366.0S6 - Mazza forestale
antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata

La testa della Mazza è piena di pallini d’acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene colpito l’energia del corpo viene trasferita con un leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto consente di sfruttare l’energia dell’impatto in modo ottimale. Ciò rende possibili colpi molto vigorosi.

Inoltre il lavoro con le mazze è molto meno affaticante e più silenzioso rispetto alle consuete mazzuole in acciaio.

Gli inserti sostituibili in nylon speciale sono molto resistenti all'usura, silenziosi, antischeggiatura e adatti per impatti elevatissimi. Inoltre sono piatti e consentono la battitura delicata di pali in legno, senza danneggiarli.

La testa con saldatura robotizzata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata.

Il manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, è verniciato e di forma ergonomica.

Questo prodotto è disponibile in tre versioni: diametro della testa D80mm con peso complessivo 3.600g, diametro della testa D100mm con peso complessivo 5.000g e diametro della testa D100mm con peso complessivo 6.500g.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazza antirimbalzo per colpi molto vigorosi, antiaffaticamento, antirumore.
  • Inserti speciali in nylon piatti, antischeggiatura, sostituibili e molto resistenti all'usura.
  • Testa saldata a robot con guaina di protezione del manico.
  • Manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, verniciato e di forma ergonomica.
  • Disponibile nelle misure D80mm (peso complessivo 3.600), D100mm (peso complessivo 5.000g e 6.500g.

Campi di applicazione

Battitura delicata di pali di legno

 

ATTENZIONE: i pallini d’acciaio non sono sigillati nella sede e potrebbero fuoriuscire se la parte in nylon viene rimossa. Non utilizzare in un ambiente industriale o dove la contaminazione è un problema! 

Questo articolo 3366.0S6 - Mazza forestale antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata / (Ø: 100 mm, Peso: 6500 g) è una variante del gruppo di articoli Mazze fo­re­sta­li antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
Article-No.:
3366.0S6
Mazza forestale
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Peso: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserti

  • Nylon, bianco
  • piatto
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3366.0S6
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.