22593.2105 - Säätöjalat

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.

Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Tämä artikkeli 22593.2105 - Säätöjalat / Ruuvilla (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 75 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­tö­ja­lat (EH 22593.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Tuote-Nro.:
22593.2105
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 8 mm
  • AV3: 24 mm
  • Paino: 154 g
Säätöjalat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny

  • Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22593.2105
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."