Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.
Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.
Tämä artikkeli 23112.0098 - Poraholkit kauluksella (olakkeella), DIN 172 A / (d1 F7: 9,5 mm, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Poraholkit kauluksella (olakkeella), DIN 172 A (EH 23112.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."