Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus ±0,025 mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskittää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.
Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.
Tämä artikkeli 23340.0354 - Keskittävät kiinnittimet kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Keskittävät kiinnittimet kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta (EH 23340.)
Holkki
Jousi
Kiinnityskuulat
Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV2 .
Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisylintereillä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."