These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Tämä artikkeli 24741.0040 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6336, stainless steel / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6336, stainless steel (EH 24741.)
Kahva
Ruuvi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."