24770.0336 - Litteät sormiruuvit
DIN 653

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

Tämä artikkeli 24770.0336 - Litteät sormiruuvit DIN 653 / (d1: M6, l: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lit­teät sor­mi­ruu­vit DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0336
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 21 g
Litteät sormiruuvit

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24770.0336
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."