SECU­RAL plus soft-face mal­let
break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end

EH 3380.

SECURAL Plus on kehitetty edelleen SECURAL-vaihtopäävasarasta: Erityisesti muotoiltu varren pää soveltuu täydellisesti kumitiivisteiden painamiseen sisään. Pinta on varren pään asennon mukaan kapea tai erittäin leveä, joten päätä voidaan käyttää eri kokoisten tiivisteiden painamiseen sisään. Keskikovat, hieman esiin työntyvät polyuretaanilyöntipäät ovat vaihdettavia. Vasaran pään massa suhde rouheen massaan sekä lyöntipintojen jousto-ominaisuudet on sovitettu optimaalisesti toisiinsa, joka rekyylin vaimennus on maksimaalinen. Työskentely rasittaa niveliä erittäin vähän ja iskuvoima on suuri. Pitkittäin hitsattu runko varmistaa vasaran pään ja varren murtumattoman liitoksen.

Tuotteen ominaisuudet:

  • Erityisesti muotoiltu varren pää eri kokoisten kumitiivisteiden sisään painamiseen.
  • Vaihdettavat, suorakulmaiset, hieman esiin työntyvät, keskikovat polyuretaanilyöntipäät.
  • Mahdollistaa vähämeluisen ja täysin rekyylittömän työskentelyn.
  • Erittäin suuri iskuvoima, pieni paino.
  • Pitkittäin hitsattu runko yhdistää vasaran pään ja varren murtumattoman liitoksen.

Käyttö

Ikkunoiden lasitus, alumiini- ja muovilistojen asentaminen, kumitiivisteiden painaminen paikalleen

Valintasi johti 1 osumiin

Pi­tuus x Le­veys [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­tuus x Le­veys [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Tuote-Nro.:
3380.140
SECURAL plus soft-face mallet
  • Pituus x Leveys: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Paino: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Malli

  • Tukeva teräslevyrunko, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikahva

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
  • Keskikova
  • melua vaimentava
  • Iskua vaimentava
  • kulutusta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3380. SECURAL plus soft-face mallet – break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SECURAL soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."